Expired model GP100-B-99
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_SOM_BIL_BAU_GP100-C__SALL__AIN__V2_b324766019.png)
Pinzas paralelas
Serie GP
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
- Sensor inductivo
Accesorios
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_SOM_SCH_FUN_GP-C__SALL__AIN__V1_ae03ac2860.png)
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Activadores de detección ajustables
para la detección de la posición - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Guía a rodillos
absorción de fuerzas y momentos - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos