Expired model GEP9002NC-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
Pinzas paralelas
Serie GEP9000
Equipamiento/Opciones
- 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- Detección integrada
- IP40
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Abastecimiento de energía
interfaz estandarizado con conector redondo M12 - Accionamiento
mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil consumo de corriente solo durante el impulso de apertura y cierre (impulso < 25ms) - Detección de la posición
Detector Hall integrado 3 posiciones de detección - Control de estado
detección de la posición óptica mediante LED pinza abierta, pinza cerrada y presencia de pieza - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
autoretención mecánica en la posición final - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
de aluminio de alta resistencia, con anodizado duro casquillos de centraje desmontables un posicionamiento rápido y económico de los dedos