Expired model GEP1606C
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_BAU_GEP1606__SALL__AIN__V1_eab329da8c.png)
Pinzas paralelas
Serie GEP1600
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/a/c/csm_SOM_SCH_FUN_GEP1600__SALL__AIN__V3_9f4a12a1ba.png)
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Disco de leva de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
acero cementado alojamiento de los dedos individuales - Guía
guía a rodillos estanca para ambientes adversos - Accionamiento
Motor de engranaje eléctrico 24 VDC - Detección de la posición
medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 cable para control de señales (utilizar solo cables sin diodo)