Expired model GEH6140IL-03-A
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
Servomotor DC sin escobillas - Engranaje de cremallera con piñón
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica (solo versión -03) - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
conector estandarizado