Expired model GED1506O
![](/fileadmin/_processed_/d/e/csm_SOM_BIL_BAU_GED1506__SALL__AIN__V1_01c85537e9.png)
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GED1500
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_SOM_SCH_FUN_GED1500__SALL__AIN__V3_406c779955.png)
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Mordazas
acero cementado alojamiento de los dedos individuales - Disco de leva de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza - Accionamiento
Motor de engranaje eléctrico 24 VDC acumulador de energía - Guía
guía a rodillos estanca para ambientes adversos - Detección de la posición
medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 y cable para el control de señales (utilizar solo cables sin diodo) - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro