Expired model GED1302
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GED1302__SALL__AIN__V3.png)
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GED1300
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- E/S digital
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/7/csm_SOM_SCH_FUN_GED1300__SALL__AIN__V3_545f9e68eb.png)
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Mordazas
acero cementado alojamiento de los dedos individuales - Disco de leva de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza - Accionamiento
Motor de engranaje eléctrico 24 VDC acumulador de energía - Guía
guía en T precisa para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Detección de la posición
medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 y cable para el control de señales (utilizar solo cables sin diodo) - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro