Señal
Soportes
Serie KB
Soporte de detector
Serie KB
alojamiento para detector inductivo
Disponible a partir de 3 mm
Vista general
Referencia
Adecuado para Ø de detector
KB3
3 [mm]
KB3M
3 [mm]
KB4
4 [mm]
KB5
5 [mm]
KB6.5
6,5 [mm]
KB8
8 [mm]
KB12
12 [mm]