Otros
Cables y conectores
Cables de conexión
Serie KAW
Conector angular con cable
Serie KAW
Cable conector angular con cable
disponible en diferentes tamaños
Libre de halógeno, sililcona y PVC
adecuada para cadenas de arrastre (10xØ)
Vista general
Tamaño constructivo: KAW500
Referencia
Rosca de conexión
Tipo de conexión
Tipo de conexión
KAW500
M8
Hembra
Hembra
KAW500-12
M12
Hembra
Hembra
KAW500S4
M8
Conector
Macho
KAW500B4
M8
Hembra
Hembra
Tamaño constructivo: KAW1000
Referencia
Rosca de conexión
Tipo de conexión
Tipo de conexión
KAW1000B8
M12
Hembra
Hembra