KF50G
![](/fileadmin/_processed_/b/f/csm_SOM_BIL_ART_KF50G__SALL__AIN__V1_86999ca502.png)
Láminas adhesivas de goma
Serie KF
- Con superficie lisa o de motas
- Se adapta a la forma del dedo a la perfección
- Para conseguir buenos coeficientes de fricción y para compensar pequeñas tolerancias al agarrar varias piezas
- repelente frente a materiales pegajosos
Datos técnicos
Tamaño | 500 x 100 [mm] |
Material | tejido de algodón impregnado con recubrimiento especial |
Superficie | liso |
Grosor del material | 0.48 [mm] |
temperatura máx. admisible | +60 (momentáneo hasta 100°C) [°C] |
Resistencia al agrietamiento | 0.9 |
Fuerza adhesiva | 22 |