GU800
![](/fileadmin/_processed_/0/4/csm_SOM_BIL_SER_GU800__SALL__AIN__V1_1b214ca63a.png)
Goma líquida para moldear
Serie GU800
- Para dedos complejos con orificios, juntas y recubrimientos de tambores
- Reparaciones en cintas transportadoras, neumáticos macizos, tramos de rodillos, tubos, protección contra vibraciones en máquinas, o como aislante
Datos técnicos
Proporción de la mezcla | 100:80 |
Dureza Shore tras el fraguado (ISO 868) | 80 |
Solidez | 1.00 |
Tensión de rotura (ISO 37) | 8 MPA [N/mm²] |
Elongación de rotura (ISO 37) | 600 |
Resistencia al desgarro (DIN 53356) | 15 |
Rango de temperatura admisible | -60 ... +90 [°C] |