Planchas de goma
Serie GU
![](/fileadmin/_processed_/3/4/csm_SOM_BIL_SER_GU1__SALL__AIN__V1_dc9325653f.png)
- GU1: instalación por presión en taladros del dedo
Tamaño constructivo: GU1 | ||||
Referencia | Resistencia DIN53504 mín. | Material | Color | |
---|---|---|---|---|
GU1 | 10 [N/mm²] | NBR | Negro | |
GU1SI | 10 [N/mm²] | silicona | Azul | |
Tamaño constructivo: GU2 | ||||
Referencia | Resistencia DIN53504 mín. | Material | Color | |
GU2 | 10 [N/mm²] | NBR | Negro | |
GU2SI | 10 [N/mm²] | silicona | Azul | |
Tamaño constructivo: GUG | ||||
Referencia | Resistencia DIN53504 mín. | Material | Color | |
GU2G | 10 [N/mm²] | NBR | Negro | |
GU2GSI | 10 [N/mm²] | silicona | Azul |