Piezas de apriete de goma
Serie DG
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_SER_DG__SALL__AIN__V1_4b406e891a.png)
- Se suministra en distintos modelos
- una unidad de embalaje contiene 6 unidades
Tamaño constructivo: DG6 | ||||
Referencia | Ø d1 | Medida L1 | Medida L2 | |
---|---|---|---|---|
DG6 | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG6SI | 6m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Tamaño constructivo: DG10 | ||||
Referencia | Ø d1 | Medida L1 | Medida L2 | |
DG10 | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG10SI | 10m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Tamaño constructivo: DG16 | ||||
Referencia | Ø d1 | Medida L1 | Medida L2 | |
DG16 | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG16SI | 16m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
Tamaño constructivo: DG20 | ||||
Referencia | Ø d1 | Medida L1 | Medida L2 | |
DG20 | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] | |
DG20SI | 20m6 [mm] | 5 [mm] | 3.5 [mm] |