BN12
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_SOM_BIL_SER_BN__SALL__AIN__V1_802dc75102.png)
Moldes para masa de moldear
Serie BN
- Moldes para dedos en diferentes tamaños para masa de modelar BGM
Datos técnicos
Ø d1 | 10 [mm] |
Ø d2 | M4 [mm] |
Ø d3 | 9 [mm] |
Medida L1 | 12 [mm] |
Medida L2 | 6 [mm] |
Ø d1 | 10 [mm] |
Ø d2 | M4 [mm] |
Ø d3 | 9 [mm] |
Medida L1 | 12 [mm] |
Medida L2 | 6 [mm] |