DRV1-4I
Racores estranguladores y antiretorno
Serie DRV
- Racores estranguladores y antirretorno ajustables para regular el aire de escape
- Óptimas para regular las velocidades en movimientos del émbolo
Datos técnicos
Rosca de conexión | G1/4" |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Temperatura de servicio | +5 ... +80 [°C] |
Medida i | 12 [mm] |
Medida L | 52 [mm] |
Medida L1 | 58 [mm] |
Medida M | M20x1.5 [mm] |
Medida H | 20 [mm] |
Medida m | 34 [mm] |
Medida d | 6.3 [mm] |