Racores angulares
Serie WV
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_BIL_SER_WVM3__SALL__AIN__V1_00974fe638.png)
- Para el montaje con abrazaderas
- Versión angular
Referencia | Rosca de conexión | Conexión de manguera Ø interior | Conexión de manguera Ø exterior | |
---|---|---|---|---|
WVM3 | M3 | 3 [mm] |
Racores acodados de conexión rápida
Serie WV
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_BIL_SER_WV-VERSCHRAUBUNG__SALL__AIN__V1_fa9a42f889.png)
- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Acodada y orientable