GV1-8X4
Racores rectos de conexión rápida
Serie GV
- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Versión recta
Datos técnicos
Rosca de conexión | G1/8" |
Conexión de manguera Ø exterior | 4 [mm] |
Longitud | 19.0 [mm] |