GV1-4X10ID
Racores rectos
Serie GV
- Para el montaje con abrazaderas
- Versión recta
Datos técnicos
Rosca de conexión | G1/4" |
Conexión de manguera Ø interior | 10 [mm] |
Longitud | 32.5 [mm] |
Rosca de conexión | G1/4" |
Conexión de manguera Ø interior | 10 [mm] |
Longitud | 32.5 [mm] |