PHE16X10LMDD-A
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_BAU_PHE14N__SALL__AIN__V1_d03f8f1f46.png)
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 32 [J] |
Velocidad de impacto mín. | 0.8 [m/s] |
Velocidad de impacto máx. | 2.2 [m/s] |
Rosca | M16X1 |
Carrera | 20 [mm] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 50000 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 38 [J] |
Grado de dureza | Medio |
Cabezal | sin cabezal vástago corto |
Dos versiones de carrera | Carrera larga |
Ángulo de impacto máx. | 2 [°] |
Fuerza en tope fijo máx. | 3.5 [kN] |
Par de apriete de la contratuerca | 20 [Nm] |
Peso | 98 [g] |
Material | Acero inoxidable |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Fuerza de retorno mín. | 7 [N] |
Fuerza de retorno máx. | 11 [N] |
Tiempo de reposición máx. | 0.4 [s] |
Protección | sin protección |
Serie | High Energy |
Rango de temperatura admisible | -10 ... +70 [°C] |
Certificado H1 | Sí |
Accesorios