Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Advanced
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SER/ZIM_BIL_SER_BS-AXIAL-ADVANCED-ZWEISTUFIG__SALL__AIN__V2.png)
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 450 - 17810 J
- Proporción de amortiguación: hasta el 65%
Referencia | Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | |
---|---|---|---|---|
TPC-AA53X108H | 1900 [J] | 57000 [J/h] | 2660 [J] | |
TPC-AA68X88H | 1640 [J] | 49200 [J/h] | 2295 [J] | |
TPC-AA98X102H | 1970 [J] | 59100 [J/h] | 2760 [J] | |
TPC-AA106X136H | 4250 [J] | 127500 [J/h] | 5950 [J] | |
TPC-AA118X146H | 8330 [J] | 249900 [J/h] | 11660 [J] | |
TPC-AA57X88M | 1210 [J] | 36300 [J/h] | 1695 [J] | |
TPC-AA79X64M | 450 [J] | 13500 [J/h] | 630 [J] | |
TPC-AA84X100M | 1785 [J] | 53550 [J/h] | 2500 [J] | |
TPC-AA94X85M | 1940 [J] | 58200 [J/h] | 2715 [J] | |
TPC-AA96X74M | 980 [J] | 29400 [J/h] | 1372 [J] | |
TPC-AA114X137M | 6350 [J] | 190500 [J/h] | 8890 [J] | |
TPC-AA129X116M | 3710 [J] | 111300 [J/h] | 5195 [J] | |
TPC-AA166X168M | 10100 [J] | 303000 [J/h] | 14140 [J] | |
TPC-AA186X140M | 7310 [J] | 219300 [J/h] | 10230 [J] | |
TPC-AA224X152M | 7260 [J] | 217800 [J/h] | 10165 [J] | |
TPC-AA241X149M | 8860 [J] | 265800 [J/h] | 12400 [J] | |
TPC-AA252X177M | 12725 [J] | 381750 [J/h] | 17810 [J] |