PSH08X10-A
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_BIL_ART_PSH20X15-B__SALL__AIN__V1_90dbb20db4.png)
Serie PSH
Disponibles para M8-M36 (a excepción de M16, M22 y M27)
Además de las características del casquillo de tope, el casquillo de tope del sensor ofrece un sensor inductivo montado muy compacto para consultar la posición final de la carrera de amortiguación ajustada. El uso del casquillo de tope del sensor requiere el uso de un amortiguador industrial con cabezal de acero o plástico (exceptuando el fuelle).
Sensor inductivo, contacto de cierre PNP (NA), cable PUR de 2 m, índice de protección IP65.
Para más información véase la hoja de datos aparte.
Datos técnicos
Rosca | M8 |
Peso | 25 [g] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |