Serie PKS
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_ZIM_BIL_ART_PKS20X15-A__SALL__AIN__V1_f897e4aea8.png)
Disponible para M8-M36
Para una conexión más fácil del amortiguador a la construcción puede utilizarse una brida a presión de acero niquelado. El amortiguador atornillado se sujeta con la brida a presión mediante tornillos ortogonales para el amortiguador y se fija en la construcción, con lo cual ya no se precisa la contratuerca.
Referencia | Rosca | Peso | Lubricación sin silicona | |
---|---|---|---|---|
PKS08X10-A | M8 | 15 [g] | Sí | |
PKS10X10-A | M10 | 18 [g] | Sí | |
PKS12X10-A | M12 | 20 [g] | Sí | |
PKS14X10-A | M14 | 32 [g] | Sí | |
PKS14X15-A | M14 | 33 [g] | Sí | |
PKS16X10-A | M16 | 32 [g] | Sí | |
PKS16X15-A | M16 | 33 [g] | Sí | |
PKS20X15-A | M20 | 59 [g] | Sí | |
PKS22X15-A | M22 | 57 [g] | Sí | |
PKS25X15-A | M25 | 110 [g] | Sí | |
PKS27X15-A | M27 | Sí | ||
PKS27X30-A | M27 | 120 [g] | Sí | |
PKS33X15-A | M33 | 180 [g] | Sí | |
PKS36X15-A | M36 | 180 [g] | Sí | |
PKS45X15-A | M45 | Sí |