GRUPO ELECTRONEUMÁTICO
Serie AEPN
INDEPENDENCIA
Nuestros componentes se utilizan en los lugares más remotos y solucionan todo tipo de requisitos. En parte, en instalaciones y equipos sin alimentación neumática, como suele ocurrir en la tecnología médica o en los sistemas de transporte sin conductor.
Sobre todo nuestros elementos de sujeción y de frenado proporcionan con bajo consumo de volumen fuerzas de sujeción enormes y como variante NC se sujetan en caso de caída de presión, del mismo modo que nuestras pinzas o sistemas de sujeción a punto cero. En caso de fallo eléctrico, el sistema se purga muy rápidamente gracias a nuestro racor de ventilación rápida probado e integrado. Con ello, gracias a nuestro grupo electroneumático, pueden utilizarse elementos rentables en instalaciones sin grandes grupos neumáticos.
- Independencia
- Ligero y compacto
- Detección integrada y ampliable
- Control
- Dimensionado incluido
- Rentable
![](/fileadmin/daten/Neuheiten_2021/2022/UPLIFT-MINIATUR.png)
DETECCIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRADAS
El grupo se ha optimizado especialmente para nuestros componentes con poco consumo de aire y permite un uso optimizado y con ahorro de energía gracias al ajuste de presión dinámico. De este modo, la presión neumática puede seleccionarse entre 4 y 6 bar, que gracias a la detección integrada se regula y mantiene de forma fiable. Mediante la ampliación de un acumulador de presión puede lograrse una reducción adicional del tiempo de proceso.
LIGERO Y COMPACTO
Al mismo tiempo, el grupo ligero y compacto permite posicionarlo cerca de los consumidores y, por tanto, posibilita tiempos de apertura y cierre muy rápidos. Gracias al accionamiento sencillo y a la tecnología de 24 V, nuestro producto está predestinado para unidades móviles con suministro de batería, como sistemas de transporte sin conductor. Además, gracias a dos válvulas que se accionan independientemente entre sí pueden llevarse a cabo distintas secuencias de proceso.
DIMENSIONADO INCLUIDO
Con una integración del grupo electroneumático con nuestros componentes, estaremos encantados de ofrecerle un dimensionado de los tiempos de conmutación. Además, en los elementos de frenado le ofrecemos el cálculo del trayecto de frenado teniendo en cuenta sus datos de aplicación.
Campos de aplicación típicos:
- Accionamiento de productos neumáticos en sistemas de transporte sin conductor (sistemas de guiado automático, en inglés: AGV)
- Fijación de una mesa médica
- Uso en islas de montaje autónomas (esp. industria automovilística)
- En general: en instalaciones fuera de la industria en las que no se dispone de ningún grupo neumático y los componentes puramente eléctricos resultan muy caros
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_Pharma_mke_2_fd699c69a7.png)