DV4N-B
Distribuidores de giro
Serie DV
- Con 2 o 4 pasos neumáticos
Datos técnicos
Pasos de aire | 4 [Cantidad] |
Aceleración máx. | 22 [m/s²] |
Revoluciones máximas | 720 [°/s] |
Carga rodamiento axial | 1300 [N] |
Carga rodamiento radial | 156 [Nm] |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.54 [kg] |