DV2N-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_DV__SALL__AIN__V1.png)
Distribuidores de giro
Serie DV
- Con 2 o 4 pasos neumáticos
Datos técnicos
Pasos de aire | 2 [Cantidad] |
Aceleración máx. | 22 [m/s²] |
Revoluciones máximas | 720 [°/s] |
Carga rodamiento axial | 1300 [N] |
Carga rodamiento radial | 104 [Nm] |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Peso | 0.43 [kg] |