Carros lineales planos
Serie LS
- Guía de perfil precisa
La guía lineal con casquillo de bolas y rascadores proporciona una gran precisión y una elevada rigidez - Placa adaptadora estandarizada
Reduzca los gastos de fabricación y monte los útiles consecutivos de forma estandarizada - Montaje modular
Le permite combinar varias unidades directamente entre sí y minimizar los costes de construcción
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Detector magnético
- Guía lineal con casquillo de bolas y rascador
guía de bolas precisa y rígida para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Ranura de alojamiento
posicionamiento rápido y económico de placas adaptadoras: accesorios, ref.: AP...G - Abastecimiento de energía
de forma alternativa en varios lados - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Ranura para detector magnético, detección integrada con ahorro de espacio
- Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Tornillo tope para limitación de recorrido