Expired model GGL3060NC
Pinzas - aplicaciones especiales
Serie GGL
Detalle de las ventajas
- Carcasa
elevada resistencia a la corrosión pulido electrolítico - Muelle integrado
- Autoretención integrada
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Detección integrada
se puede suministrar como accesorio - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
conexión sin tubos - Fijación y posicionamiento
roscado con macho y casquillo de centraje - Engranaje de palanca de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas 90° de ángulo de apertura