RSTVSM23G19S-B
![](/fileadmin/_processed_/9/9/csm_SOM_BIL_ART_RSTVSM23G19S-B__SALL__AIN__V1_c4b7cde078.png)
Conector redondo
Serie RSTV
Datos técnicos
Número de contactos | 19 |
Serie | RSTV |
Tipo de conexión | Contactos de engarce |
Tipo de conexión | Macho |
Rosca de conexión | M23 |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.09 [kg] |