RSTVLM23W08S-B
Conector redondo
Serie RSTV
Datos técnicos
Número de contactos | 8 |
Serie | RSTV |
Tipo de conexión | Contactos de engarce |
Tipo de conexión | Macho |
Rosca de conexión | M23 |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.22 [kg] |