RSTVSM23G12B-B
Conector redondo
Serie RSTV
Datos técnicos
Número de contactos | 12 |
Serie | RSTV |
Tipo de conexión | Contactos de engarce |
Tipo de conexión | Hembra |
Rosca de conexión | M23 |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.12 [kg] |