RSTVLM23W06S-B
![](/fileadmin/_processed_/f/f/csm_SOM_BIL_ART_RSTVVLM23W06S-B__SALL__AIN__V1_cf5d2ea055.png)
Conector redondo
Serie RSTV
Datos técnicos
Número de contactos | 6 |
Serie | RSTV |
Tipo de conexión | Contactos de engarce |
Tipo de conexión | Macho |
Rosca de conexión | M23 |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Peso | 0.18 [kg] |