WER3000FSI14-01-A
Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
Adecuado para | Parte fija |
Modo de unión | Conector |
Tensión de servicio | 63 [V] |
Corriente nominal | 6 [A] |
Número de contactos | 14+5 sensores |
Función | Corriente de señal y opciones de conexión para los sensores del WWR |
Serie | WER3000 |
Tipo de transferencia | eléctrica |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tipo de conexión | Macho |
Rosca de conexión | M23 |
Fuerza de acople | 70 [N] |
Fuerza de desacople | 70 [N] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.15 [kg] |
Parte suelta adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-00 | 12 | Conector redondo | M23 | |
WER3000LSI19-00 | 19 | Conector redondo | M23 | |
WER3000LSI13-11-A | 13+6 | Conector redondo | M23 | |
WER3000LLN00-00-A | ||||
WER3000LSI04-14-A | 4x3 | Conector redondo | M8 | |
WER3000LSI08-14-A | 4x4 | Conector redondo | M8 |