E110-15-110
![](/fileadmin/_processed_/3/3/csm_ZIM_BIL_ART_E110-15-110-SILENTOFORTE__SALL__AIN__V1_de1809b1f7.png)
Alimentación mecánica
Serie Silento Forte
Datos técnicos
Masa a frenarse | 50.0 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia dentro |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Tecnología | fricción |
Longitud total máx. | 326.0 [mm] |
SEZ color de la carcasa | negro RAL9005 |
SEZ color de la palanca de trinquete | negro RAL9005 |
SEZ Ø orificios | 3.5 [mm] |
SEZ anchura | 16.0 [mm] |
SEZ altura | 22.8 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo S |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar