E100-08-013
![](/fileadmin/_processed_/a/b/csm_ZIM_BIL_ART_E100-08-012-SILENTOCHIUSO100__SALL__AIN__V1_181a68d558.png)
Alimentación mecánica
Serie Silento Chiuso 100
Datos técnicos
Masa a frenarse | 70.0 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia el exterior |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Tecnología | Defined Comfort |
Longitud total máx. | 318.0 [mm] |
SEZ color de la carcasa | gris RAL7035 |
SEZ color de la palanca de trinquete | natural |
SEZ Ø orificios | 5.5 [mm] |
SEZ anchura | 15.0 [mm] |
SEZ altura | 36.3 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo S |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar