E050-08-109
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-109-SILENTOCENTRATO__SALL__AIN__V1_9c44107bfb.png)
Alimentación mecánica
Serie Silento Centrato
Datos técnicos
Masa a frenarse | 70.0 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia dentro en ambos lados |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Tecnología | Defined Comfort |
Longitud total máx. | 288.0 [mm] |
SEZ color de la carcasa | gris RAL7035 |
SEZ color de la palanca de trinquete | natural |
SEZ Ø orificios | 5.5 [mm] |
SEZ anchura | 15.0 [mm] |
SEZ altura | 56.7 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo S |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar