E050-08-182
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-182-SILENTOCENTRATINO__SALL__AIN__V1_2f834ba7d2.png)
Alimentación mecánica
Serie Silento Centratino
Datos técnicos
Masa a frenarse | 15.0 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia dentro en ambos lados |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Tecnología | Defined Comfort |
Longitud total máx. | 270.0 [mm] |
SEZ color de la carcasa | gris RAL7035 |
SEZ color de la palanca de trinquete | natural |
SEZ Ø orificios | 4.2 [mm] |
SEZ anchura | 12.0 [mm] |
SEZ altura | 24.0 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo S |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar