E050-08-253
![](/fileadmin/_processed_/9/9/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-252-RETRO5__SALL__AIN__V1_cac5df89b2.png)
Alimentación mecánica
Serie Retro 5
Datos técnicos
Masa a frenarse | 30.0 [kg] |
Sentido de actuación | de cierre hacia dentro |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Tecnología | Defined Comfort |
Longitud total máx. | 237.0 [mm] |
SEZ color de la carcasa | gris RAL7035 |
SEZ color de la palanca de trinquete | gris RAL7035 |
SEZ Ø orificios | 4.2 [mm] |
SEZ anchura | 10.4 [mm] |
SEZ altura | 17.0 [mm] |
SEZ versión con palanca de trinquete | tipo S |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar