A019-10-002
![](/fileadmin/_processed_/3/9/csm_ZIM_BIL_ART_A019-10-002-PIANO__SALL__AIN__V1_2be162fe10.png)
Amortiguadores por aire
Serie Piano
Datos técnicos
Masa a frenarse | 6.0 [kg] |
Ø de la carcasa del amortiguador | 9.9 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 56.0 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.5 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | paragolpes |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 5.0 [mm] |
Punto de transición del amortiguador | 5.0 [mm] |
Tolerancia del punto de transición del amortiguador | +2/-1.6 [mm] |
Tiempo de cierre del amortiguador | 1.0 [s] |
Tolerancia del tiempo de cierre del amortiguador | +0.4/-0.3 [s] |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7016 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar