A048-10-000
![](/fileadmin/_processed_/1/b/csm_ZIM_BIL_ART_A048-10-018-BAJO__SALL__AIN__V1_3d0d7ce505.png)
Amortiguadores por aire
Serie Bajo
Datos técnicos
Masa a frenarse | 25.0 [kg] |
Ø de la carcasa del amortiguador | 10.4 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 78.1 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.5 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | cabeza esférica |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 5.0 [mm] |
Punto de transición del amortiguador | 21.0 [mm] |
Tolerancia del punto de transición del amortiguador | +4/-3 [mm] |
Tiempo de cierre del amortiguador | 1.0 [s] |
Tolerancia del tiempo de cierre del amortiguador | +0.3/-0.2 [s] |
Color de la carcasa del amortiguador | beige RAL1001 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar