B015-10-009
![](/fileadmin/_processed_/e/7/csm_ZIM_BIL_ART_B015-10-003-VOLPINO__SALL__AIN__V1_b2dcd8a006.png)
Amortiguadores fluídicos
Serie Volpino
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal ascendente |
Fuerza del amortiguador | 40 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +15/-15 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | Sí |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7035 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 49.7 [mm] |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar