F070-08-203
![](/fileadmin/_processed_/8/5/csm_ZIM_BIL_ART_F070-08-202-SETTANTINO__SALL__AIN__V1_67fb13ecc9.png)
Amortiguadores fluídicos
Serie Settantino
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante |
Fuerza del amortiguador | 37 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +5/-5 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | No |
Color de la carcasa del amortiguador | natural |
Color de la tapa del amortiguador | natural |
Ø de la carcasa del amortiguador | 8.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 117.6 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 2.3 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | cabezal en T |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar