F054-08-205
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_BIL_ART_F054-08-205-ROBUSTINO__SALL__AIN__V1_b0600b24a5.png)
Amortiguadores fluídicos
Serie Robustino
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante |
Fuerza del amortiguador | 6 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +2/-2 [N] |
Velocidad del amortiguador | 25 [mm/s] |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | No |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7035 |
Color de la tapa del amortiguador | natural |
Ø de la carcasa del amortiguador | 8.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 88.0 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.8 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | cuadrado |
Conexión del vástago del amortiguador | cabeza esférica |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar