B005-06-009
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_BIL_ART_F005-05-001-NANO__SALL__AIN__V1_fbbed6a8b2.png)
Amortiguadores fluídicos
Serie Nano
Datos técnicos
Tecnología | Defined Classic |
Curva característica del amortiguador | lineal constante |
Fuerza del amortiguador | 82 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +8/-6 [N] |
Velocidad del amortiguador | 5 [mm/s] |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | Sí |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7035 |
Color de la tapa del amortiguador | natural |
Ø de la carcasa del amortiguador | 6.2 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 15.3 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.5 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | encaje |
Conexión del vástago del amortiguador | sin cabezal |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar