F030-10-004
![](/fileadmin/_processed_/6/5/csm_ZIM_BIL_ART_F030-10-004-ESTREMO__SALL__AIN__V1_2850ec215d.png)
Amortiguadores fluídicos
Serie Estremo
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante |
Fuerza del amortiguador | 41 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +6/-6 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | Sí |
Color de la carcasa del amortiguador | azul PMS286C |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Ø de la carcasa del amortiguador | 10.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 67.0 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 2.3 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | sin cabezal |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar