F100-08-203
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_ZIM_BIL_ART_F100-08-205-CENTINO__SALL__AIN__V1_cf1bdbb01e.png)
Amortiguadores fluídicos
Serie Centino
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante |
Fuerza del amortiguador | 20 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +4/-4 [N] |
Velocidad del amortiguador | 50 [mm/s] |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | No |
Color de la carcasa del amortiguador | amarillo RAL1018 |
Color de la tapa del amortiguador | natural |
Ø de la carcasa del amortiguador | 8.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 151.6 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 2.3 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | cabezal en T |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar