F140-10-002
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_ZIM_BIL_ART_F140-10-001-BULLITO__SALL__AIN__V1_1593ee41ee.png)
Amortiguadores fluídicos
Serie Bullito
Datos técnicos
Tecnología | Defined Comfort |
Curva característica del amortiguador | lineal constante |
Fuerza del amortiguador | 75 [N] |
Tolerancia del amortiguador | +20/-20 [N] |
Marcha libre | No |
Longitud en marcha libre | 0.0 [mm] |
Retorno por muelle del amortiguador | Sí |
Color de la carcasa del amortiguador | acero pulido |
Color de la tapa del amortiguador | negro RAL9005 |
Ø de la carcasa del amortiguador | 10.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 255.7 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 3.0 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | cabeza esférica |
Entorno de aplicación | estándar |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar