Amortiguadores fluídicos
Serie Galante
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_ZIM_BIL_SER_F035-08-007-GALANTE__SALL__AIN__V1_ff93084bde.png)
Referencia | Tecnología | Curva característica del amortiguador | Fuerza del amortiguador | |
---|---|---|---|---|
F035-08-002 | Defined Comfort | lineal constante | 11 [N] | |
F035-08-007 | Defined Comfort | lineal constante con marcha libre | 9 [N] | |
F035-08-011 | Defined Comfort | lineal constante con marcha libre | 46 [N] | |
F035-08-014 | Defined Comfort | lineal constante con marcha libre | 5 [N] | |
F035-08-017 | Defined Comfort | lineal constante con marcha libre | 79 [N] | |
F035-08-022 | Defined Comfort | lineal constante con marcha libre | 25 [N] |