Pinza para ruedas de ferrocarril

Reto

Para la carga y descarga de un baño de prueba por ultrasonido tenía que desarrollarse una pinza, que agarrara ruedas de ferrocarril hasta un peso de 1,2 toneladas y se sumergiera en una cubeta de pruebas.

Solución

Esta construcción especial de una pinza se acciona de forma completamente eléctrica. Tanto la carrera de agarre, como el accionamiento circular se realizan servomotorizados. Además, las mordazas se protegieron mediante una obturación especial contra la penetración de líquidos en la cubeta de pruebas.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • IP67
  • Autorretención mecánica
  • Accionamiento del servomotor de CA
  • Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamientoeléctrica
Concepto de agarreFORM
AutorretenciónAutorretención
Carrera máx.1050 [mm]
Clase IPIP67
Peso del sistema1100 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo1200 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje