Pinza para piezas de fundición
![](/fileadmin/_processed_/9/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7170-01-A__SALL__AIN__V1_3613c3821e.png)
Reto
Un gran centro de mecanizado de un fabricante de robots tenía que poder accionarse en dos turnos sin operarios. El tiempo de mecanizado muy largo de un componente de hasta 45 minutos tenía que utilizarse para desbarbar los componentes en el tiempo muerto.
Solución
En un depósito de piezas se ponen a disposición ocho componentes respectivamente. Un cambiador de herramienta puede cambiar la pinza para el componente 1 (corredera) o la pinza 2 (carrusel). En el tiempo muerto, mediante el cambiador de herramienta se cambia un husillo de desbarbado. El tiempo de fijación se redujo de 40 min. (con sujeción manual) a 2 min. (sujeción automática). La producción de piezas se aumentó en un múltiple y las piezas salen desbarbadas de la instalación.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP40
- Neumático
- Agarre exterior
- Agarre interior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 34000 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 30 [mm] |
Clase IP | IP40 |
Peso del sistema | 131 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 160 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |