Pinza para piezas calientes
![](/fileadmin/_processed_/c/6/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP7027-02-A__SALL__AIN__V1_c2456814c1.png)
Reto
Al cargar y descargar una prensa de forja tenían que agarrarse piezas de acero al rojo vivo (1100 °C) con un peso de hasta 50 kg.
Solución
La solución se basa en una pinza de gran recorrido modificada de la serie GH7665T. La autorretención se realiza mediante muelles integrados. Una refrigeración de aire integrada de los dedos se encarga de proteger el sistema de pinzas en caso de parada de emergencia.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP67
- Neumático
- Resistente a la temperatura
- Agarre exterior
- Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 8000 [N] |
Concepto de agarre | KRAFT |
Autorretención | FED |
Carrera máx. | 130 [mm] |
Clase IP | IP67 |
Peso del sistema | 95 [kg] |
Peso máx. de la pieza de trabajo | 50 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 1300 [°C] |
Componentes estándar montados