Pinza para paquetes/cajas

Reto

La tarea del cliente consistía en que en su aplicación tenían que agarrarse paquetes de hasta 20 kg en las dimensiones más variadas. Para dar respuesta al programa de paletización de robots, tenía que supervisarse además la correspondiente altura de los paquetes.

Solución

Como solución se desarrolló una pinza neumática sencilla, pero efectiva, con una carrera de agarre y de fuerza. Además, se integró una detección de altura de los paquetes. La pinza también realiza una imagen de posiciones y/o apilado estrecha.

Aspectos destacados y datos técnicos
Datos técnicos
Tipo de accionamientoPNEU
Fuerza de agarre máx.1200 [N]
Concepto de agarreKRAFT
AutorretenciónKLE
Carrera máx.250 [mm]
Clase IPIP40
Peso del sistema56 [kg]
Peso máx. de la pieza de trabajo20 [kg]
Temperatura de la pieza de trabajo máx.80 [°C]
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje